Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del cuerpo

  • Color del cable (base)  Blanco, Rojo

  • Color del cable  Rojo, Blanco

  • Material de aislamiento para alambres y cables  ETFE reticulado por radiación y modificado

  • Material del conductor  Cobre recubierto en estaño

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Tipo de cable  Especificaciones 55PC

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 600

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 20

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-55PC-TC-T20

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.