Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable
1 mm [ .039 in ]
-
Rango de diámetro de conductor
.57 – .59 mm [ .022 – .023 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
24
-
Calibre del cable (mm²)
.2
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Construcción de especialidad
Otro
-
País de origen del producto
Reino Unido
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55T
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 150
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre de cadmio enchapado en estaño
-
Color del cable (base)
Blanco
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55T-HW