Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Material de aislamiento para alambres y cables | Material del conductor | Calibre del cable | Rango de temperatura de funcionamiento | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
---|
| CX3067-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | 26 AWG | -65 – 200 °C | No conforme | No conforme |
| CB1054-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | 24 AWG | -65 – 200 °C | Conforme | Conforme |
| EM8442-000 | | ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | 22 AWG | -100 – 200 °C | No conforme | No conforme |
| C41013-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | 24 AWG | -65 – 200 °C | Conforme | Conforme |
| CF4863-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación | Cobre recubierto de plata | 26 AWG | -100 – 200 °C | Conforme | Conforme |
| CB1065-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | 24 AWG | -65 – 200 °C | Conforme | Conforme |
| CZ8010-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | 20 AWG | -65 – 200 °C | Conforme | Conforme |
| CB1130-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | 28 AWG | -65 – 200 °C | Conforme | Conforme |
| CF4541-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | 24 AWG | -65 – 200 °C | Conforme | Conforme |
| EL6808-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | 20 AWG | -65 – 200 °C | Conforme | Conforme |
| EM8456-000 | | ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | 28 AWG | -100 – 200 °C | No conforme | No conforme |
| CZ2691-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación | Cobre recubierto de plata | 28 AWG | -100 – 200 °C | Conforme | Conforme |
| CN7462-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | 24 AWG | -100 – 200 °C | Conforme | Conforme |
| CB1056-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | 20 AWG | -65 – 200 °C | Conforme | Conforme |
| CV6005-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | 26 AWG | -65 – 200 °C | Conforme | Conforme |
| CY1100-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | 26 AWG | -65 – 200 °C | Conforme | Conforme |
| CB1055-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | 22 AWG | -65 – 200 °C | Conforme | Conforme |
| CB1179-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | 26 AWG | -65 – 200 °C | Conforme | Conforme |
| CP7354-000 | | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | 26 AWG | -65 – 200 °C | Conforme | Conforme |