Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del cuerpo

  • Trenzado de conductores  Conductor de muchos hilos

  • Material de aislamiento para alambres y cables  Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado

  • Material del conductor  Cobre recubierto en estaño

  • Color del cable (base)  Negro, Rojo, Azul, Blanco

  • Color del cable (franja)  Negro

Características de la configuración

  • Número de alambres  105

  • Número de conductores  1

Dimensiones

  • Grosor del aislamiento del cable (in) .004

  • Grosor del aislamiento del cable (mm) .1

  • Tamaño de alambre (AWG) 44

  • Diámetro externo de cable (mm) 0.94, 1.12, .93

  • Diámetro externo de cable (in) .044, 0.037

  • Rango de diámetro de conductor (mm) 0.94, .7 – .8, .55 – .63

  • Rango de diámetro de conductor (in) .022 – .025, .037, .027 – .031

  • Calibre del cable (AWG) 24

Características del tipo de producto

  • Estilo del cable  Primario

  • Tipo de pared  Pared única

Operación/aplicación

  • Clase de alambre  Peso medio, Equipo

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  Especificaciones 80

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) '-65 – 150

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (V) 600

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-82A-TC-H24

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos