Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de prensaestopas  Tapón de drenaje

  • Sellable 

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Latón

  • Material primario de recubrimiento de producto  Níquel

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca exterior  NPT 1/2", M25, M20, M20 x 1.5, NPT 3/4"

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -60 – 85 °C [ -76 – 185 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  No conforme, Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AB0-E1612

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos