Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de prensaestopas
Prensaestopas
-
Estilo del accesorio y de la prensaestopa
Higiénico con EMC
-
Sellable
Sí
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
303 Acero inoxidable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro de sujeción (mm)
5 – 10, 6 – 12, 12 – 17
-
Tamaño de la rosca exterior
NPT 1/2", M25 x 1.5, NPT 3/8", M20 x 1.5, NPT 3/4", M16 x 1.5
-
Longitud de la rosca (mm)
7, 12, 10, 8, 11
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Estándares de la industria
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AB0-E1617