Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector
Tapa de sellado
Características del cuerpo
-
Material del sello
Elastómero, Neopreno
-
Material primario de recubrimiento de producto
Acero cincado con cromato no hexavalente
-
Color del producto
Negro
-
Material primario del producto
PBT, Termoplástico, Óxido de polifenileno
Fijación mecánica
-
Función de retención de componentes
Cadena de cuentas de metal, Correa de plástico
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector
Circular
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector
11, 13, 17, 23
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-1
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa, Caja, Caja
-
Cantidad por empaque
100
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM71-C83998HH