Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable, Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho, Receptáculo
-
Tipo de carcasa para conector circular
Todo de plástico
-
Características de la configuración
-
Número de posiciones
10, 14
-
Número de posiciones de potencia
0
-
Número de posiciones de señal
10, 14
-
Numeración inversa
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del contacto
-
Género inverso
No, Sí
-
Tipo de contacto
Enchufe, Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
13
-
Protección de contacto
Con
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
1 1/18-18 UNEF-2A, 1 1/4-18 UNEF-2A, 15/16-20 UNEF, 15/16-20 UNEF – 2A
-
Tipo de retención de la conexión
Acoplamiento roscado
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Brida con orificios de montaje
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
-
Retención de la conexión
Con
-
Característica del montaje en panel
Con, Sin
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
Recto
-
Color de la carcasa
Negro
-
Material de la carcasa
Nailon, Poliamida
-
Tamaño de carcasa de conector circular
18, 20
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
14 – 24
-
Calibre del cable (mm²)
.2 – 2
-
Longitud del conjunto (mm)
30.48, 30.73, 39.62, 41.15, 41.66, 41.78
-
Longitud del conjunto (in)
1.2, 1.21, 1.56, 1.62, 1.64, 1.645
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Hidrófugo
Ninguno
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
-
Con protección
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1, 200, 300
-
Método de empaque
Encapsulado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM71-C83998N