Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector
Interfacial, Periférico, Sello de entrada del cable
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable
No, Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho, Receptáculo
-
Tipo de carcasa para conector circular
Todo de plástico
Características de la configuración
-
Número de posiciones
3
-
Número de posiciones de potencia
3
-
Número de posiciones de señal
0
-
Numeración inversa
Con, Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del contacto
-
Género inverso
Sí
-
Tipo de contacto
Enchufe, Pin
-
Protección de contacto
Con
Fijación mecánica
-
Código de polarización
A
-
Tamaño de la rosca
15/16-20 UNEF – 2A
-
Tipo de retención de la conexión
Acoplamiento roscado
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Brida con orificios de montaje
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
-
Retención de la conexión
Con
-
Característica del montaje en panel
Con, Sin
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
Recto
-
Color de la carcasa
Negro
-
Material de la carcasa
Nailon, Nailon (resistente a los rayos UV), Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF)
-
Tamaño de carcasa de conector circular
17
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
2.41 – 5.21, 3.81 – 6.73, 3.96 – 6.6
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.015 – .26, .095 – .205, .15 – .265, .156 – .26
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Hidrófugo
Inmersión
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia, Potencia y señal
-
Con protección
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
24, 100
-
Método de empaque
Bandeja, Bolsa, Encapsulado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM71-C83998U