El conector sellado de una sola pieza CPC de la serie 1 permite el uso de múltiples combinaciones de circuitos coaxiales y de señal en la misma carcasa al aceptar contactos Multimate duraderos. De 4 a 37 posiciones.
Tipo de retención de la conexión Acoplamiento roscado
Tipo de elemento del montaje en panel Brida, Brida con orificios de montaje
Alineación de conexión Con
Tipo de alineación de conexión Con código
Tipo de montaje del conector Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
Retención de la conexión Con
Característica del montaje en panel Con, Sin
Características de la carcasa
Orientación del cuerpo Recto
Color de la carcasa Negro
Material de la carcasa Nailon, Nailon (resistente a los rayos UV), Nailon 6/6 (resistente a los rayos UV), Nailon 6/6, Nailon 6/6, Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF)
Tamaño de carcasa de conector circular 11, 13, 17, 23
Dimensiones
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)1.02 – 2.03, 1.65 – 2.54, 1.65 – 3.04, 1.65 – 3.05
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in).04 – .08, .065 – .1, .065 – .12
Condiciones de uso
Rango de temperatura de funcionamiento -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]