Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Orientación de contacto
Recto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Brillante
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.76, .8 – 1.4
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre
Brillante, Mate
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable (µm)
.76, .8 – 1.4
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable (µin)
30
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diámetro de pin de conexión
1.57 mm [ .062 in ]
-
Tipo de contacto
Enchufe, Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Oro
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Tamaño de contacto
Tamaño 16
-
Material base de contacto
Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
13
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con, Sin
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Ajuste a presión, Ajuste a presión
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
.89 – 1.4, 1.02 – 1.57, 1.22 – 1.65, 1.4 – 2.24, 2.03 – 2.67
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.035 – .055, .04 – .062, .048 – .065, .055 – .088, .08 – .105
-
Calibre del cable (AWG)
14, 18, 18 – 16, 24 – 20, 28 – 24
-
Calibre del cable (mm²)
.08 – .24, .081, .2 – .6, .8 – 1.4, 2, 2 – 2.15
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -55 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Marcado de identificación
-
Código de colores de contacto
Amarillo/rojo, Azul, Azul/azul, Rojo, Rojo/rojo, Violeta/azul
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa, Carrete, Carrete, Pieza suelta
-
Cantidad por empaque
500, 900, 950, 1000, 4000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM71-T98