![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/in-rail-ampower-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
AMPOWER es ideal para la generación y distribución de energía
Los terminales y empalmes AMPOWER de TE Connectivity proporcionan una solución de alta calidad que está diseñada específicamente para cables y conductores grandes para ofrecer la máxima conductividad, excelente resistencia mecánica y rendimiento eléctrico.
Ventajas
AMPOWER
- Versatilidad: los cables trenzados cuando se engarzan se convierten en una masa casi homogénea con el terminal AMPOWER o el cilindro de empalme
- Resistencia: los terminales AMPOWER tienen una fuerza y resistencia a la vibración formidables adecuadas para su uso previsto
- Economía: una parte importante de todos los productos AMPOWER es el bajo costo de instalación.
- Conductividad, resistencia a la corrosión y aumento de la temperatura
- Inspección positiva: los terminales y empalmes AMPOWER se suministran con ranuras de inspección en el cilindro
- Amplio rango de tamaño de cable: abarcan tamaños de cable de 6 AWG a 1000 MCM (13 a 507 mm2) para terminales y hasta 1500 (760 mm2) para empalmes
Los terminales y empalmes AMPOWER están hechos de cobre tubular de una sola pieza de alta calidad para una excelente conductividad. Nuestro proceso especial de revestimiento en estaño inhibe la corrosión y proporciona un servicio sin problemas. Un proceso especial de troquelado convierte el tubo de cobre en una lengüeta de contacto rectangular de doble espesor con una sección de transferencia corta y fuerte. Estos factores se combinan con el engarce de terminales AMPOWER formulado para producir una excelente conductividad y una excelente resistencia.
Con nuestro engarzado por compresión, TE ofrece una tecnología confiable que es completamente mecánica y controlable desde el primer hasta el último engarce, eliminando variables comunes a otros métodos de engarce, como las temperaturas de fusión, la composición del flujo, los gases atrapados o la oxidación.
Los terminales y empalmes AMPOWER son ideales para la generación y distribución de energía. Esto hace que los equipos eléctricos estén sujetos a un funcionamiento continuo, como generadores, motores y soldadores, una aplicación perfecta para los productos AMPOWER. Además, otras aplicaciones incluyen interconexiones de fuentes de alimentación a computadoras y equipos periféricos.
Los terminales de desconexión rápida AMPOWER fueron diseñados en particular para la industria del transporte, ya que proporcionan un medio altamente confiable y económico para procesar grandes cables y conductores de alimentación. Son ideales para una variedad de aplicaciones, como motores, generadores, transformadores, además de muchos otros equipos eléctricos sometidos a descargas y vibraciones, así como largos períodos continuos de operación.
Aplicaciones
- Trenes
- Transporte público
- Transmisión de potencia
- Militar
- Todoterreno