Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme
Empalme
-
Tipo de empalme
Empalme a compresión
-
Sellable
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor
De varios hilos
Características de la configuración
-
Configuración del empalme
De individual a individual
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
17.871, 32.538
-
Características del empalme
Dentado
-
Color del producto
Gris
Características del contacto
-
Grosor de recubrimiento de terminal (µin)
150
-
Material de recubrimiento de terminal
Estaño
-
Material base de contacto
Cobre
-
Tipo de barril
Cerrado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo (in)
.717, .802, .856, .936, 1.011, 1.08, 1.204, 1.316, 1.42, 1.518, 1.694
-
Calibre del cable (AWG)
2, 4/0, 2/0, 1/0, 3/0
-
Diámetro interno del barril (mm)
9.45, 11.89, 13.28, 14.88, 16.71, 17.78, 19.51, 21.06, 22.5, 25.17, 27.56, 29.77, 31.8, 35.56
-
Diámetro interno del barril (in)
.372, .468, .523, .586, .658, .7, .768, .829, .886, .991, 1.085, 1.172, 1.252, 1.4
-
Calibre del cable (kcmil)
250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800
-
Calibre del cable (CMA)
119500 – 150500, 150500 – 190000, 375000 – 450000, 190000 – 231000, 52600 – 83700, 950000 – 1125000, 650000 – 750000, 750000 – 850000, 325000 – 375000, 231000 – 275000, 450000 – 550000, 83700 – 119500, 275000 – 325000, 550000 – 650000
-
Longitud del producto (mm)
26.67, 31.5, 35.05, 38.61, 41.91, 45.47, 49.02, 52.32, 55.88, 61.21, 66.29, 67.06, 70.87, 72.14, 75.18, 83.06, 84.07, 91.95
-
Longitud del producto (in)
1.05, 1.24, 1.38, 1.52, 1.65, 1.79, 1.93, 2.06, 2.2, 2.41, 2.61, 2.64, 2.79, 2.84, 2.96, 3.27, 3.31, 3.62
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
UL E13288
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
25, 50
-
Método de empaque
Caja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM74-AM74I