Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
233.686, 154.318
-
Color del producto
Gris
Características del contacto
-
Grosor de recubrimiento de terminal (µin)
150
-
Material de recubrimiento de terminal
Estaño
-
Material base de contacto
Cobre
-
Tipo de barril
Cerrado
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme
Empalme
-
Tipo de empalme
Empalme a compresión
-
Sellable
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor
De varios hilos
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
-
Compatible con productos aprobados
UL E13288
Características de la configuración
-
Configuración del empalme
De individual a individual
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
25
-
Método de empaque
Caja
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Sin
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril (mm)
25.17, 21.06
-
Diámetro interno del barril (in)
.991, .829
-
Calibre del cable (kcmil)
500, 350
-
Calibre del cable (CMA)
450000 – 550000, 325000 – 378000
-
Longitud del producto (mm)
120.65, 103.12
-
Longitud del producto (in)
4.75, 4.06
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM74-AM74J