Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Nivel de filtrado
Inductor y capacitor, Ninguno
-
Opción de bobina de choque a tierra
No
-
Tipo de filtro
Módulo de entrada de alimentación
-
Tipo de Interruptor de filtro
De un solo polo y solo tiro
-
Tipo de conexión de salida
.187″ FASTON
-
Requisitos de filtrado
Filtrado, Sin filtrar
-
Tipo de conector del filtro
IEC 60320-1 C-14
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado) (in)
.024 – .08, .031 – .098
-
Grosor de panel (recomendado) (mm)
.63 – 2.1, .8 – 2.5
-
Grosor de panel (recomendado) (in)
.024 – .08, .031 – .098
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Ajuste a presión, Brida
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en panel
Características eléctricas
-
Selección de voltaje de entrada
Ninguno
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA)
2, 250
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA)
5, 400
-
Corriente nominal (A)
15, 6, 10, 3, 1
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Tipo de blindaje de filtro
Blindado, Ninguno, Protección completa
-
Orientación del producto
Vertical
Operación/aplicación
-
Funciones de seguridad del dispositivo
Salida blindada
Características de la configuración
-
Opciones de fusible
Ninguno
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-C8911