Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Corriente nominal (A) 15

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector del filtro  IEC 60320-1 C-14

  • Estilo del conector del filtro  Receptáculo macho

  • Tipo de conexión de salida  FASTON 3/16″

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C8114-D11

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos