Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Opción de bobina de choque a tierra  No

  • Tipo de filtro  Línea de alimentación

  • Tipo de conexión de salida  Alambre conductor, FASTON de .250″

  • Requisitos de filtrado  Filtrado

  • Tipo de conector del filtro  IEC 60320-1 C-13

Características eléctricas

  • Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA) 250

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA) 500

  • Corriente nominal (A) 1, 3, 6, 10

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Orientación del producto  Ángulo recto

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Brida

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -10 – 40

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C8114-EB39

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos