Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de filtro
Aplicaciones médicas
-
Tipo de conexión de salida
.187″ FASTON
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conector del filtro
IEC 60320-1 C-18
-
Nivel de filtrado
Inductor y capacitor
-
Opción de bobina de choque a tierra
No
Características eléctricas
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA)
3
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA)
5
-
Corriente nominal (A)
3
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Tipo de blindaje de filtro
Protección completa
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Ajuste a presión, Ajuste a presión, Con bridas
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-10 – 40
Operación/aplicación
-
Funciones de seguridad del dispositivo
Conector de bloqueo y salida blindada
-
Modo de operación de filtro
2 MOPP
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-IH1