Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Opción de bobina de choque a tierra
No
-
Tipo de filtro
Línea de alimentación
-
Tipo de conexión de salida
Alambre conductor, FASTON de .250″, Pines PCB
-
Requisitos de filtrado
Filtrado, Sin filtrar
-
Tipo de conector del filtro
IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14, IEC 60320-1 C-20
Características eléctricas
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA)
2, 2.1, 9.6, 19.2, 24, 40, 70, 160, 240
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA)
3.65, 5, 16.6, 33.2, 41.5, 70, 130, 280, 420
-
Corriente nominal (A)
15, 20
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto
Vertical, Ángulo recto
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Ajuste a presión, Brida, Inserción lateral (retención del borde corto), Inserción lateral (retención del borde largo)
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado) (mm)
.13 – 1, .78 – 1.19
-
Grosor de panel (recomendado) (in)
.031 – .047, .005 – .039
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-10 – 40
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-SR15