Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestros Empalmes de grifo de cable Raychem CRSM CT se pueden utilizar como empalme de grifo de cable envolvente y sellado. El Empalme de grifo de cable está recubierto de sellador y principalmente para su uso en conductores aislados poli o elastoméricos estándar.

Este es RUS aceptado para su uso con compresión y conectores de perno dividido.

 

barra gris

Características principales

  • Sellador recubierto
  • RUS aceptado
  • Envolvente
barra gris
barra gris
  1. Instalación de la cubierta de reparación CRSM (inglés)

Aprenda a instalar rápidamente la cubierta de reparación termocontraíble Raychem de TE Connectivity CRSM.

barra gris
Preguntas frecuentes
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Condiciones de uso

  • Resistencia ambiental  Lluvia, Humedad, Agua salada, Corrosión atmosférica, Agua contaminada

  • Tipo de hidrófugo  Aceite para transformadores, Hidrocarburos

  • Comportamiento ante la flamabilidad  Sin retardante de fuego

Operación/aplicación

  • Resistencia térmica  Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego

  • Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima 

  • Estabilizado por UV 

  • Resistencia mecánica  Contra el impacto o daño mecánico

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Subterráneo

Otro

  • Uso de producto  Conectores de compresión, Conectores de perno dividido

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Poliolefina reticulada

  • Color del producto  Negro

  • Flexibilidad  Semirrígido

  • Rango de contracción  > 3:1

Características del tipo de producto

  • Estilo de recubrimiento  En línea

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Opciones de componentes de potencia  Canales incluidos

  • Recubrimiento adhesivo  Con

  • Tipo de producto de manga para cable eléctrico  Empalme de derivación de cable

  • Tipo de pared (sin considerar adhesivo)  Simple

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  ANSI C119.1

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Mundial

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  10

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 1

Dimensiones

  • Diámetro de cables compatible (máx.) (mm) 27, 43, 68

  • Diámetro de cables compatible (máx.) (in) 1.692, 1.062, 2.677

  • Diámetro de cables compatible (mín.) (mm) 24, 17, 11

  • Diámetro de cables compatible (mín.) (in) 0.669, 0.433, 0.944

  • Grosor de pared  Medio

  • Grosor de la pared contraída (máx.) (mm) 2.4

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 35, 85, 54

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) 1.377, 3.346, 2.125

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) 20, 13, 10

  • Longitud del producto (mm) 254, 203, 152

  • Longitud del producto (in) 8, 5.984, 10

Fijación mecánica

  • Refuerzo mecánico  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CRSM-CT

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos