Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestros empalmes CSBS de pernos de corte están fabricados en cobre. Son conectores de gran rango para empalmes subterráneos de hasta 35 kV. Para instalar los conectores mecánicos de cobre se requiere una llave de trinquete estándar de tipo hexagonal. El diseño incorpora pernos de cabezal de corte, lo que garantiza que se aplique el par correcto a cada perno para obtener un alto contacto eléctrico entre el conductor y el conector. Además, este método de instalación reduce el esfuerzo de trabajo en comparación con las herramientas de compresión manual, cuya operación requiere una fuerza significativa.

Se recomienda una herramienta de sujeción para evitar la flexión del núcleo de los conductores, que se puede pedir en TE (#IT-1000-019). Nuestra llave de impacto inalámbrica de TE (#T25446-000) también se puede utilizar para instalar el conector. Esta es una herramienta conveniente y rápida que está probada y calificada para instalar conectores de perno de corte.

El empalme de perno de corte de cobre se suministra con dos inserciones de cobre ensambladas en el cuerpo del conector para centrar conductores pequeños. Para tamaños más grandes, no se requieren inserciones y se retiran fácilmente con un desarmador estándar.

barra

Características principales

  • Diseño para servicio pesado hecho de aleación de cobre de alta resistencia
  • Diseño de cuerpo compacto y suave
  • Proporciona una larga vida útil en condiciones normales de funcionamiento y tiene capacidad de reserva para condiciones de carga de emergencia
  • Compatible con los empalmes Raychem termocontraíbles y de aplicación en frío, lo que proporciona un sistema de ingeniería con años de rendimiento sin problemas
barra
barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cómo sé si el empalme CSBS de perno de corte de cobre de TE está instalado correctamente?

Respuesta: Nuestros empalmes de pernos de corte de cobre están diseñados con pernos de integrados de cabezal de corte. Están prediseñados para cortar al nivel de par adecuado, lo que garantiza que se aplique el par correcto a cada perno y, en consecuencia, se genere la fuerza de contacto óptima para minimizar la resistencia.

 

Pregunta: ¿Cuál es la aplicación principal de los empalmes de pernos de corte de cobre?

Respuesta: La principal aplicación de nuestros empalmes de perno de corte de cobre es en la conexión de empalmes de cables subterráneos a voltajes de hasta 35 kV.

 

Pregunta: ¿Se pueden usar los empalmes de perno de corte de cobre de TE con los accesorios para cables Raychem?

Respuesta: Nuestros empalmes de perno de corte de cobre son compatibles con los empalmes y kits de terminación termocontraíbles y de aplicación en frío de Raychem para instalaciones subterráneas de hasta 35 kV.

 

Pregunta: ¿Se requiere una llave dinamométrica para instalar los empalmes de perno de corte de cobre?

Respuesta: No, nuestros empalmes de perno de corte de cobre no requieren el uso de una llave dinamométrica, sino que se pueden instalar con una llave de impacto o una llave de trinquete estándar.

 

Pregunta: ¿Qué gama de conductores se pueden adaptar a los empalmes de perno de corte de cobre?

Respuesta: Nuestros empalmes de perno de corte de cobre son conectores mecánicos que se pueden adaptar una amplia gama de cables de cobre, desde trenzados compactos de 2 AWG hasta trenzados concéntricos de 1000 kcmil.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Inspección visual 

Operación/aplicación

  • Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible  Conector terminal de tornillo fusible

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  perno de corte

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 35

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Cobre

Dimensiones

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 300 – 750, 2/0 – 500, 500 – 1000, 2 – 250

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 152 – 380, 67.4 – 253, 253 – 507, 33.6 – 127

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Europa, Medio Oriente y África, América, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Asia, China

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme con exenciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CSBS

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos