Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor de temperatura digital TSYS02D es un sensor de temperatura autónomo. El sensor puede funcionar con una potencia de 1,5 V a 3,6 V. El TSYS02D tiene un modo de espera de bajo consumo de energía para aplicaciones sensibles. 

Especificaciones

  • Mide la temperatura de -40 °C a 125 °C
  • Comunicación2C
  • Totalmente calibrado
  • Tiempo de respuesta rápido.
  • Muy bajo consumo de energía 

Rendimiento

  • Precisión de -5 °C a 50 °C: 0,2 °C
  • Precisión de -20 °C a 100 °C: 0,5 °C
  • Precisión de -40 °C a 125 °C: 1 °C
  • Muy bajo consumo de energía
  • Funciona desde 1,5 V a 3,6 V
  • Constante de tiempo: 4 segundos típico
  • Tiempo de conversión rápido: 43 ms habitual 

Beneficios

  • Conector de 12 pines compatible con Pmod™ de Digilent
  • Interfaz2C
  • El conector secundario de 12 pines permite la conexión en serie
  • Controladores bare metal de FPGA disponibles para descargar
  • Controladores con código μC C disponibles para descargar
  • Resolución de 24/16 bits para temperatura
  • Parámetros almacenados en el chip 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de desarrollo y evaluación de sensores  Módulos periféricos

  • Tipo de sensor  Temperatura

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-DCS0010

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos