El módulo periférico MS5611 proporciona el hardware necesario para conectar el sensor barométrico digital de presión y temperatura MS5611 con cualquier sistema que utilice puertos de expansión compatibles con Pmod™ de Digilent y que se pueda configurar para la comunicación I2C.
El sensor MS5611 es un sensor de altímetro de alta resolución con señales de salida digitales de presión y temperatura. El sensor puede funcionar con una potencia de 1,5 V a 3,6 V. El módulo del sensor incluye un sensor de presión de alta linealidad y un ADC ΔΣ de 24 bits de ultrabajo consumo con coeficientes internos calibrados en fábrica.
Rendimiento
Rango de presión de 300 a 1200 mbar
Rango de temperatura de -40 °C a 85 °C
Consumo de energía muy bajo
Funciona desde 1,5 V a 3,6 V
La resolución de altitud a nivel del mar es de 20 cm de aire
Tiempo de conversión rápido: 0,5 ms habitual
Especificaciones
Conector de 12 pines compatible con Pmod™ de Digilent
Interfaz I2C
El conector secundario de 12 pines permite la conexión en serie
Controladores bare metal de FPGA disponibles para descargar
Controladores con código μC C disponibles para descargar
Resolución de 24 bits para presión
Resolución de 24 bits para temperatura
Parámetros almacenados en el chip
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.