Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Integrado
-
Tipo de acelerómetro
MEMS DC
-
Tipo de producto del sensor de vibración
Acelerómetro MEMS
Características eléctricas
-
Salida de aceleración nula (mV)
±25
-
Rango de voltaje de excitación (VDC)
2 – 10
-
Tensión de salida máxima (VDC)
±.1
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz)
De 0-100 a 0-5000
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Cerámico
-
Peso del producto (g)
.6
-
Número de ejes de detección
Uniaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
Soldadura
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida
CC
Otro
-
No linealidad (FSO) (%)
±1
-
Rango de aceleración total (±) (g)
50 – 6000
-
Rango de sensibilidad (mV/g)
.1 – 2
-
Rango de aceleración (±) (g)
50, 100, 200, 500, 2000, 6000
-
Sensibilidad (mV/g)
.1, .16, .4, .8, 1, 2
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-EAC0003