Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Está disponible en rangos dinámicos de ±4 g y ±20 g y brinda una respuesta en frecuencia plana a 5 kHz.  El acelerómetro cuenta con estructura hermética en una configuración de cabezal TO-8. El modelo 808M1 incorpora un cristal piezocerámico estable con componentes electrónicos de baja potencia en una carcasa 100 % blindada, adecuada para muchas aplicaciones de fabricantes de equipos originales (OEM) integradas. El acelerómetro está disponible en dos configuraciones: una de montaje adhesivo y otra de montaje con pernos.

BENEFICIOS

  • Acelerómetro de la serie TO-8 
  • Salida de voltaje de 3 hilos 
  • Aplicaciones integradas de bajo costo 
  • Consumo de energía de <0.80 mA
  • Rango de ±4 g y ±20 g
  • Ancho de banda amplio de hasta 5 kHz
  • Sellado herméticamente
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +100 °C
  • Diseño de caja con conexión a tierra
  • Voltaje de excitación de 3.0-5.5

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Integrado

  • Tipo de acelerómetro  Voltaje de 3 hilos

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro piezoeléctrico

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Acero inoxidable

  • Peso del producto (g) 20

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 3 – 5.5

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±2

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración total (±) (g) 4 – 20

  • Rango de sensibilidad (mV/g) 100 – 500

  • Rango de aceleración (±) (g) 20, 4

  • Sensibilidad (mV/g) 100, 500

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CA

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 1 a 3000

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo, adhesivo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-EAC0011

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos