Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

BENEFICIOS

  • Noryl resistente de alta calidad.
  • Caída de presión mínima.
  • Funciona a partir de una pequeña columna de agua.
  • Montaje en cualquier eje
  • Adecuado para la conmutación de flujo de agua y aire.
  • Rosca macho BSP de 3/8"
  • Adecuado para agua potable fría y caliente.
  • Confiabilidad del interruptor de lengüeta (archivo E125629)
  • Cumple con la clasificación de inflamabilidad UL 94-HB.
  • Material de grado alimenticio

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Otro

  • Conexión a puerto  NPT de 3/8″

  • Frecuencia de conmutación  .6

Características del cuerpo

  • Material de caja  Noryl

Características eléctricas

  • Corriente de conmutación (máx.) (A) 1

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FSS0011

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos