Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tubing Product Type  Heat Shrink Tubing

  • Tipo de pared  Doble pared

Características del cuerpo

  • Tipo de fluido  Fluidos habituales para aplicaciones automotrices, Agua

  • Color del producto  Transparente, Negro

  • Rango de contracción  4:1

  • Material primario del producto  Poliolefina modificada irradiada

  • Flexibilidad  Semirrígido

Dimensiones

  • Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm) 1.42, 1.15, 2.14, 2.2, 1.78

  • Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in) .087, .045, .056, .084, .07, .071

  • Longitud del producto (mm) 65, 30, 50, 1220, 70, 40

  • Longitud del producto (in) 1.575, 1.181, 48.031, 2.56, 1.182, 1.97, 2.76

  • Grosor de la pared contraída (nominal) (mm) 2.41, 1.78

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) 4.5, 1.65, 2.4, 1.27

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .094, .065, .177, .05

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 5.7, 10.8, 7.5, 17.5

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .295, .224, .689, .425

  • Rango de tamaño de tubo (mm) 1.65 – 7.5, 1.27 – 5.7, 2.4 – 10.8, 4.5 – 17.5

  • Rango de tamaño de tubo (in) .05 – .224, .177 – .689, .065 – .295, .094 – .425

Condiciones de uso

  • Propiedades de resistencia  Protección contra salpicaduras, Humedad

  • Temperatura de contracción (mín.) (°C) 110

  • Flamabilidad  Sin retardador de fuego, Retardante de fuego

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125

  • Temperatura de contracción (°C) 135

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV) .6

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Pieza, Bolsa y caja, Palanca

Operación/aplicación

  • Resistencia mecánica  Fluidos, Abrasión

Disponibilidad del producto

  • Región aplicable  Asia, EMEA

Otro

  • Cumple con los requisitos de baja desgasificación  No

  • País de origen del producto  República Checa

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HST-DSPL

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos