Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Fluidos hidráulicos, Agua, Gasolina, Combustible de aviación, Aceite lubricante
-
Color del producto
Naranja, Verde
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.12, .15, .31, .2, .16, .08, .25
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.003, .005, .013, .006, .012, .01, .008, .007
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.76, 1.14, 1.01, .43, .64, 1.27, .89, .4, .5, .88
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.05, .025, .017, .03, .04, .045, .02, .016, .035
-
Longitud del producto (mm)
1220
-
Longitud del producto (in)
48.031, 48.03
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.58, 12.7, 2.36, 15.88, 19.05, 3.17, 25.4, 38.1, .79, 6.35, 4.74, 1.57, 1.17, 9.5
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.125, .374, 1.5, 1, .75, .5, .625, .187, .25, .062, .046, .093, .031, .023
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
31.75, 50.8, 6.35, 1.6, 19.05, 25.4, 3.17, 4.74, 2.36, 9.5, 12.7, 38.1, 76.2, 1.17
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.046, .187, .75, .063, 1, 3, 1.5, .125, 1.25, .25, .374, .5, 2, .375, .093
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
15.88 – 31.75, 1.17 – 2.36, 2.36 – 4.74, 38.1 – 76.2, 4.74 – 9.5, .79 – 1.6, 3.17 – 6.35, 25.4 – 50.8, 1.57 – 3.17, 19.05 – 38.1, .58 – 1.17, 12.7 – 25.4, 9.5 – 19.05, 6.4 – 12.7
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.75 – 1.5, .031 – .063, 1 – 2, .187 – .374, .374 – .75, .023 – .046, .25 – .5, .125 – .25, .046 – .093, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1, .625 – 1.25
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
95
-
Flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de contracción (°C)
121
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete, Palanca, Carrete, Bolsa y caja
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Daño mecánico, Fluidos, Abrasión, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
China, República Checa, EE. UU.
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-RNF100-GN