Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del cuerpo

  • Tipo de fluido  Gasolina, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Aceite lubricante, Agua

  • Color del producto  Marrón

  • Rango de contracción  2:1

  • Material primario del producto  Poliolefina modificada irradiada

  • Flexibilidad  Flexible

Dimensiones

  • Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm) .12, .31, .08, .15

  • Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in) .003, .005, .006, .012

  • Grosor de la pared contraída (nominal) (mm) .4, .5, 1.01, .43, .64, .89

  • Grosor de la pared contraída (nominal) (in) .04, .02, .016, .025, .017, .035

  • Longitud del producto  1220 mm [ 48.031 in ]

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) .79, .58, 12.7, 4.74, 2.36, 1.57, 1.17, 19.05, 3.17

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .125, .187, .75, .5, .062, .046, .093, .031, .023

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 2.36, 9.5, 6.35, 1.6, 25.4, 3.17, 38.1, 1.17, 4.74

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .046, .25, .374, .187, .063, 1, 1.5, .125, .093

  • Rango de tamaño de tubo (mm) 3.17 – 6.35, 1.57 – 3.17, 1.17 – 2.36, 2.36 – 4.74, 19.05 – 38.1, .58 – 1.17, 4.74 – 9.5, 12.7 – 25.4, .79 – 1.6

  • Rango de tamaño de tubo (in) .046 – .093, .062 – .125, .093 – .187, .75 – 1.5, .031 – .063, .187 – .374, .5 – 1, .023 – .046, .125 – .25

Condiciones de uso

  • Temperatura de contracción (mín.) (°C) 95

  • Flamabilidad  Retardante de fuego

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 135

  • Temperatura de contracción (°C) 121

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV) .6

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de tubos  Tubos termorretráctiles

  • Tipo de pared  Pared única

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete, Carrete, Bolsa y caja, Palanca

Operación/aplicación

  • Resistencia mecánica  Daño mecánico, Fluidos, Abrasión, Protección contra la tensión

Disponibilidad del producto

  • Región aplicable  Global

Otro

  • Cumple con los requisitos de baja desgasificación  No

  • País de origen del producto  República Checa, China, EE. UU.

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HST-RNF1000-CL

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos