Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tubing Product Type
Heat Shrink Tubing
-
Tipo de pared
Pared única
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
125
-
Flamabilidad
Altamente retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 150
-
Temperatura de contracción (°C)
150
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia)
.15 mm [ .006 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal)
.43 mm [ .017 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.)
9.5 mm [ .375 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.)
19.05 mm [ .75 in ]
-
Rango de tamaño de tubo
9.5 – 19.05 mm [ .375 – .75 in ]
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Combustible de aviación, fluido hidráulico, aceite lubricante, agua
-
Color del producto
Transparente
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Fluoropolímero reticulado
-
Flexibilidad
Flexible
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Daño mecánico, Abrasión, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-RW125