Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Ninguno
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Muy flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.28, .25
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.011, .01
-
Grosor de la pared contraída (nominal)
.25 mm [ .01 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
4.5, .4, 1.25, 3, 2, 1, 5, 1.75, 2.5, 1.5, .5, 3.5, 4, .75
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.069, .138, .059, .02, .039, .079, .049, .118, .177, .016, .157, .197, .03, .098
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
2.3, 1.2, 2.8, 5.5, 10.5, 6.5, 1.4, 1.9, 9.5, 4.4, 8.5, 3.3, 7.5, 3.8
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.055, .413, .295, .173, .047, .13, .374, .217, .075, .091, .335, .11, .15, .256
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
.5 – 1.4, 15.24, 3.5 – 7.1, .4 – 1.2, 2 – 4.15, 2.5 – 5.5, 3 – 6.5, 4 – 8.1
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.098 – .216, .019 – .055, .138 – .279, .158 – .319, .015 – .047, .6, .079 – .163, .118 – .255
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
70
-
Flamabilidad
Altamente retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30 – 125
-
Temperatura de contracción (°C)
90
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.3
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete, Pieza, Encapsulado, Carrete plano
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Corrugación, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
China
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-VERSAFITV4