Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Poliéster
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
130, 160
-
Longitud del producto (in)
5.118, 6.299
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
1. – 5., 2. – 6., 2. – 7., 3. – 10., 3. – 9., 4. – 12., 5. – 12., 5. – 16., 6. – 19., 7. – 15., 8. – 17., 10. – 20., 13. – 32., 14. – 26., 18. – 34., 19. – 45., 20. – 40., 30. – 50., 32. – 70., 38. – 76., 40. – 60.
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.039 – .197, .079 – .236, .079 – .276, .118 – .354, .118 – .394, .157 – .472, .197 – .472, .197 – .63, .236 – .748, .276 – .591, .315 – .669, .394 – .787, .512 – 1.26, .551 – 1.024, .709 – 1.339, .748 – 1.772, .787 – 1.575, 1.181 – 1.969, 1.26 – 2.756, 1.496 – 2.992, 1.575 – 2.362
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia
Humedad
-
Flamabilidad
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-50 – 150
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Daño mecánico
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
Europa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-VERSAFLEX