Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

  • Cantidad por empaque  1, 2, 5

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 20 – 22

  • Diámetro externo de cable (mm) 7.7

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Material del conductor  Aleación de cobre

  • Color del conector (extremo A)  Negro

  • Material de la cubierta  PVC

  • Color del cable  Rojo

  • Conector y código de polarización  A

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 4

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

  • Protocolos industriales  Enlace CC

Características del tipo de producto

  • Tipo de conjunto de cables  Cable pigtail M12

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector hembra M12, Conector macho M12

Características de la configuración

  • Número de posiciones  4

Otro

  • Longitud del conjunto de cables (m) .5, 1, 8, 6, 2, 15, 10, 4

  • Configuración de ensamble de cables  Un solo extremo

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme con exenciones

Fijación mecánica

  • Orientación del conector (extremo A)  Ángulo recto, Recto

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA66+25GF

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación M8/M12  Bus de campo para aplicaciones industriales

  • Con protección 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-IN287-SI113

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto