Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa
-
Cantidad por empaque
1, 2, 5
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
20 – 22
-
Diámetro externo de cable (mm)
7.7
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Material del conductor
Aleación de cobre
-
Color del conector (extremo A)
Negro
-
Material de la cubierta
PVC
-
Color del conector (extremo B)
Negro
-
Color del cable
Rojo
-
Conector y código de polarización
A
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
4
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP67
-
Protocolos industriales
Enlace CC
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables
M12
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho M12
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector hembra M12
Características de la configuración
Otro
-
Longitud del conjunto de cables (m)
.5, 1, 8, 6, 2, 15, 10, 4
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme con exenciones
Fijación mecánica
-
Orientación del conector (extremo A)
Ángulo recto, Recto
-
Orientación del conector (extremo B)
Recto, Ángulo recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PA66+25GF
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12
Bus de campo para aplicaciones industriales
-
Con protección
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-IN287-SI113A