Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Color del conector (extremo A)
Negro
-
Material de la cubierta
PUR
-
Color del conector (extremo B)
Negro
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
M8
-
Orientación del conector (extremo A)
Recto
-
Orientación del conector (extremo B)
Recto
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables
M8, Cable pigtail M8
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho M8, Conector hembra M8
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector macho M8
Características de la configuración
Otro
-
Longitud del conjunto de cables (m)
.5, 1, 15.088 – 15.392, 40, 3 – 3.05, 5 – 5.05, 3, 4.05, 10 – 10.15, 15, 5, 40 – 40.3, 1 – 1.05, 10, 15 – 15.15, 10.05
-
Configuración de ensamble de cables
Un solo extremo, Doble salida
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme con exenciones
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12
Sensor/Actuador
-
Con protección
Sí
Estándares de la industria
-
Protocolos industriales
Ethernet de un solo par (SPE)
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-J37-R8