Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del conector de iluminación
Enchufe/receptáculo
-
Tipo de producto de iluminación
Conector
-
Tipo de conector de iluminación
Carcasa
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de filas
1, 2
-
Número de posiciones
2, 3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VDC)
600
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del producto
Naranja, Natural
-
Material primario del producto
Poliamida con fibra de vidrio (GF)
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
De encaje
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
6.75 mm [ .266 in ]
Dimensiones
-
Ancho del conector (mm)
13.92, 15.11
-
Ancho del conector (in)
.548, .595
-
Altura del conector (mm)
15.11, 21.21
-
Altura del conector (in)
.595, .835
-
Calibre del cable (AWG)
18
-
Medición de ensamble posterior al acoplamiento (mm)
61.47, 61.54
-
Medición de ensamble posterior al acoplamiento (in)
2.42, 2.423
-
-
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 95 °C [ -40 – 203 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados
CSA C22.2 N.º 182.3, UL 2459
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Pieza suelta
-
Cantidad por empaque
1
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-L6267-B2125