Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Dimensiones
-
Diámetro del producto (mm)
21.81, 4.78, 19.05
-
Diámetro del producto (in)
0.75, 0.188, 0.859
Otro
-
Error de linealidad (rango completo) (%)
±.25
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme, Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, No conforme
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable
-
Configuración de conductor
Núcleo independiente
Características del tipo de producto
-
Forma del producto
Cilíndrico
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
'-15 – 15
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
-
Especificaciones ambientales
Presión de 1,000 PSI
Estándares de la industria
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
±10 V
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Conector de 6 pines
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-LVDT0036