Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
3X
-
Tipo de señal de salida
100 mV
Otro
-
No linealidad ± (%)
0.2
-
Opciones de sensor
Tubo de ventilación, Sin tubo
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
Dimensiones
-
Diámetro del producto
18.97 mm [ 0.746 in ]
-
Altura de producto
13.8 mm [ .54 in ]
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA)
1.5
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable plano
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Manómetro de vacío
-
Tipo de empaque
Montaje de junta tórica
Condiciones de uso
-
Presión (psi)
30, 300, 50, 100, 15, 500
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MIPS0005