Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
3X
-
Tipo de señal de salida
100 mV
Otro
-
No linealidad ± (%)
0.1
-
Opciones de sensor
Sin tubo, Tubo de ventilación
-
Conexión a puerto
Soldable (sin rosca), 1/4-19 BSP, 1/4-18 NPT, 7/16-20 UNF, 1/8-27 NPT
Dimensiones
-
Diámetro del producto
19 mm [ 0.748 in ]
-
Altura de producto
6.48 mm [ .25 in ]
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA)
1.5
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable plano, Almohadillas de soldadura, Cable con conector
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Manómetro de vacío
-
Tipo de empaque
Montaje de junta tórica, Accesorios de proceso roscados
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
34.47, 6.89, 2.06, 1.03, 20.68, .344
-
Presión (psi)
30, 100, 300, 50, 15, 500
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MIPS0010