Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
3X
-
Tipo de señal de salida
Sensibilidad = 12 - 27 mV/V, 100 mV
Otro
-
No linealidad ± (%)
0.1
-
Opciones de sensor
Sin tubo
-
Conexión a puerto
1/8-27 NPT (7/8 Hex), G 1/4 HEX, 1/4-19 BSP, 1/4-18 NPT, 1/4-19 BSP (7/8 Hex), Anillo de soldadura, Soldable (sin rosca), Soldable (rosca UNEF-3A, 5/16-32), 1/4-18 NPT (7/8 Hex), 1/4-18 NPT, 7/16-20 UNF, 1/4-18 NPT (5/8 Hex), M14 x 1.5-60, 1/8-27 NPT
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
Dimensiones
-
Diámetro del producto (mm)
20.57, 12.7, 18.89, 15.85, 20.67
-
Diámetro del producto (in)
0.81, 0.814, 0.624, 0.744, 0.5
-
Altura de producto (mm)
20.82, 10.66, 13, 5.33, 18.28, 7.1, 26.67, 24.48, 9.3, 20.44, 19.55, 24.89, 16.51
-
Altura de producto (in)
1.05, .28, .82, .98, .964, .21, .366, 42, .805, .512, .72, .77, .65
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA)
1.5
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
5
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable, Cable plano, Almohadillas de soldadura, Alambres conductores, Cable con conector
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Absoluto, Medidor
-
Tipo de empaque
Accesorios de proceso roscados, Soldable
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
1.03, 3.44, .344
-
Presión (psi)
5, 50, 15, 500, 30, 100, 300
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-20 – 70, -40 – 125
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
'-4 – 158, -40 – 257
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MIPS0012