Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El sensor de voltaje constante 86 está diseñado para el montaje con junta tórica y para su uso en aplicaciones de fabricantes de equipos originales (OEM) que requieran compatibilidad con medios corrosivos.  El encapsulado del sensor utiliza aceite de silicio para transferir la presión del diafragma de acero inoxidable 316L al elemento de detección. El encapsulado se une a un sustrato cerámico que contiene resistores con recorte de láser para la compensación de temperatura y la corrección de compensación. 

BENEFICIOS

  • Sensor de presión de acero inoxidable 316L
  • Perfil pequeño
  • Salida de 0 a 100 mV
  • Presión manométrica y absoluta
  • Con compensación térmica 
  • Montaje en junta tórica
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +125 °C
  • Hasta un ±0.1 % de no linealidad de la presión
  • Fiabilidad de estado sólido
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  3X

  • Tipo de señal de salida  100 mV

Otro

  • No linealidad ± (%) 0.1

  • Opciones de sensor  Sin tubo

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme con exenciones

Dimensiones

  • Diámetro del producto  15.82 mm [ 0.622 in ]

  • Altura de producto  11.4 mm [ .448 in ]

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Almohadillas de soldadura

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Absoluto

  • Tipo de empaque  Montaje de junta tórica

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10

Condiciones de uso

  • Presión  3.44 bar [ 50 psi ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MIPS0021

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos