Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
2X
Otro
-
No linealidad ± (%)
0.1
-
Conexión a puerto
G 1/8, 1/4 NPT, 1/4-18 NPT, Anillo de soldadura
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
Dimensiones
-
Diámetro del producto
19 mm [ 0.748 in ]
-
Altura de producto
13 mm [ .511 in ]
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA)
2
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Tira flexible
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Sensor de presión digital, Módulos de sensores de presión analógicos
-
Tipo de presión
Diferencial, Absoluto, Manómetro de vacío, Medidor
-
Tipo de empaque
Montaje de junta tórica, Accesorios de proceso roscados
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
1, .35, 20, .07, 2, 10, 35, 3.5, .7, 7
-
Presión (psi)
29, 14.5, 1.01, 145.03, 101.52, 507.63, 290, 10.15, 5.07, 50.76
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MIPS0046