Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete

  • Cantidad por empaque  6000

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño

  • Corriente nominal típica (A) 10, 25, 16

  • Tipo de remache  Engarce en forma de F

  • Tamaño de contacto  1.2mm

  • Fabricación de contactos  Estampado y formado

  • Tipo de terminal  Receptáculo

  • Interfaz de revestimiento  Plata (Ag)

  • Ancho de terminal tab  1.2 mm [ .047 in ]

  • Grosor de terminal tab  .6 mm [ .024 in ]

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.3 – 1.9, 1.6 – 2.4, 1.1 – 1.75

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .051 – .074, .063 – .094, .043 – .069

  • Calibre del cable (AWG) 17 – 15, 20 – 18, 23 – 22

  • Calibre del cable (mm²) .25 – .35, .5 – .75, 1 – 1.5

  • Búsqueda del calibre del cable (mm²) .6, .5, 1.25, .3, .25, 1.5, 1, .75

  • Búsqueda del calibre del cable (AWG) 16, 18, 17, 23, 20, 22, 15, 19

Operación/aplicación

  • Conforme a los lineamientos automotrices  Sí, automatización DIN 72036 de la producción de arneses de cables de conformidad con la versión de Junio 2024

  • Compatible con el material base del alambre  Cobre

Características del tipo de producto

  • Estilo de conector hembra  180°

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  Lengüeta de bloqueo

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Sin aislamiento

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 212 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  LV214

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Cable

Características del cuerpo

  • Tipo de sello para teminal  Sello de un solo cable (SWS)

Otro

  • Terminal transmite  25 – 40 A (Potencia), 0 – 24 A (potencia baja)

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-N13-MSLLT12

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.