Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Beneficios

  • Sensor de temperatura NTC
  • Respuesta rápida 
  • Diámetro de punta pequeño 
  • Varias longitudes de cable disponibles 
  • Constante de tiempo Rapid (400 milisegundos en líquidos)
  • Estándares suministrados con tolerancia de ±0,2 °C (de 0 °C a 70 °C)
  • Tolerancias personalizadas disponibles a pedido
  • Rango de temperatura de -40 °C a +125 °C 
barra naranja

Aplicaciones

  • El tamaño reducido permite la detección de temperatura localizada
  • Pequeños cabezales medidores médicos
  • Detección de microflujo 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Valor β (0/50) (K) 3892, 4143

  • Tolerancia a la temperatura (°C) ± 0.2 ° C de 0 – 70

  • Tipo de sensor NTC  Epoxi miniatura (MBD), Termistor NTC

  • Valor β de tolerancia (%) ±.5

Características eléctricas

  • Valor β (25/85) (K) 3976, 4261

Características del cuerpo

  • Tipo de conductor de cable  Sólido de cobre plateado

  • Material aislante  PVDF

Dimensiones

  • Calibre del alambre conductor (AWG) 30

  • Diámetro del producto  1.1 mm [ 0.043 in ]

  • Longitud del producto  5 mm [ .197 in ]

  • Longitud de cable conductor  56 mm [ 2.205 in ]

Condiciones de uso

  • Resistencia (a 25°C) (kΩ) 10, 50, 100

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-NTC0030

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos