Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio de empalme  Empalme

  • Tipo de empalme  Empalme a compresión

  • Sellable  No

Características de la configuración

  • Capacidad de empalme  1

Características del cuerpo

  • Material aislante  Vinilo

  • Peso del producto (g) 1.631, 3.07

Características del contacto

  • Material base de contacto  Latón

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PVC

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 22 – 10

  • Calibre del cable (mm²) .33 – 6

  • Grosor del material del terminal  .81 mm [ .032 in ]

  • Longitud del producto (mm) 53.16, 66.68

  • Longitud del producto (in) 2.093, 2.625

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Con aislamiento total

  • Rango de temperatura de funcionamiento  0 – 105 °C [ 32 – 221 °F ]

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, RU (Programa de componentes de UL)

  • Empalme aprobado por el gobierno  No

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

  • Método de empaque  Pieza suelta

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P592-L6457

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos