Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal
Ranurado
-
Tipo de producto de terminal de anillo
Terminal de anillo cerrado, Terminal de anillo ranurado
-
Tamaño del perno
6,
-
Sellable
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Color de franja
Amarillo
-
Color de la manta aislante
Amarillo
-
Peso del producto (g)
.294, .637, .745, 2.88
Características del contacto
-
Tipo de barril
Cerrado
-
Orientación del terminal
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal
Estaño
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
12 – 10, 22 – 16, 26 – 22
-
Calibre del cable (mm²)
.262 – 1.65, .1 – .41, .26 – 1.65, 2.62 – 6.64
-
Calibre del cable (CMA)
5180 – 13100, 509 – 3260, 202 – 810
-
Diámetro del perno (mm)
3.68, 4.34, 6.73
-
Diámetro del perno (in)
.145, .171, .265
-
Grosor de la lengüeta de contacto
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto (mm)
18.26, 19.56, 21.03, 32.44
-
Longitud del producto (in)
.719, .77, .83, 1.277
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm)
2.03, 2.08, 3.56, 7.62
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (in)
.08, .082, .14, .3
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
4.32 – 7.62, 1.27 – 2.03, 2.67 – 3.56, 1.27 – 2.08
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.05 – .08, .05 – .082, .17 – .3, .105 – .14
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Con aislamiento parcial
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1, 100, 500, 1000
-
Método de empaque
En cinta portadora, Pieza suelta
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P592-SL56