Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El acelerómetro 3801A incorpora topes mecánicos para una protección de sobrealcance de más de 10 000 g.  El modelo 3801A se ofrece en rangos de ±2 g a ±2000 g y está amortiguado por gas para proporcionar una amplia respuesta de frecuencia. El acelerómetro cuenta con compensación térmica para proporcionar una salida estable en el entorno operativo.

VENTAJAS

  • Rango dinámico de ±2 g a ±2000 g
  • 10 000 g de protección contra golpes
  • Sellado herméticamente
  • Amortiguador de gas
  • Salida en mV
  • Respuesta de CC
  • Montaje con pernos

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Qué es un acelerómetro?

Los acelerómetros miden la aceleración o la vibración de un dispositivo o un sistema. Desde el punto de vista de la física, el acelerómetro puede considerarse, básicamente, como un peso sobre un resorte que está conectado a un marco. Cuando el marco se mueve, la masa permanece en reposo hasta que el resorte, al estirarse, pueda ejercer suficiente energía sobre la masa para que se mueva.

 

¿Cuál es la diferencia entre los acelerómetros piezoeléctricos (PE), piezorresistivos (PR) y de capacitancia variable (VC)?
La palabra “piezo” proviene de la palabra griega “piezein”, que significa presionar o apretar. Aquí se refiere a una característica básica del material: al ser sometidos a una presión o fuerza, los materiales piezoeléctricos (PE) desarrollan una carga eléctrica y los materiales piezorresistivos (PR) muestran un cambio de resistencia. Los sensores de capacitancia variable (VC) son, básicamente, acelerómetros que obtienen la medición de la aceleración a partir de un cambio en la capacitancia de una masa sísmica que se mueve entre dos placas de condensadores paralelas. Estos son los principios de funcionamiento de la mayoría de los acelerómetros que se utilizan hoy en día.

 

¿A qué se refiere el término “amortiguador” en los acelerómetros piezorresistivos?
Cuando existe un espacio estrecho entre dos grandes placas en movimiento, el aire se desplaza y este desplazamiento ralentiza el movimiento de la masa, lo que amortigua el movimiento. Si el espacio no está bien controlado, el acelerómetro piezorresistivo puede tener una amortiguación sumamente insuficiente o excesiva. El problema con la amortiguación excesiva es la pérdida de ancho de banda útil del sensor. En el caso de los dispositivos con una amortiguación insuficiente, el acelerómetro es más propenso a la distorsión de la señal y la rotura cuando presenta un nivel de estimulación cercano a la respuesta pico. Por ejemplo, un dispositivo con una Q de 10 indica 10 veces la ganancia en resonancia y una entrada de aceleración de 1 g provoca la estimulación sísmica de la masa a 10 g.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Acero inoxidable

  • Peso del producto  20 g [ .7 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±25

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 5 – 10

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±.1

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 100, 2000, 200, 500, 50, 1000

  • Sensibilidad (mV/g) 1.5, .1, .3, .7

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 5 pines

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-1000 a 0-5000

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Perno

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0006

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto