Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Esta unidad resistente pesa menos de 1 gramo (sin cables) y tiene un límite de fuera de rango de 10 000 g. El puente activo de ½ es adecuado para la calibración de shunt. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 ºC a +120 ºC, el modelo EGAS es el equipo preferido por los profesionales de la medición en las industrias automotriz, militar, aeroespacial y de transporte. Su no linealidad combinada y la histéresis del ±1 % hacen que el modelo EGAS sea adecuado para realizar pruebas en el sitio, así como para utilizarse en el laboratorio.

Ventajas

  • Diseño en miniatura y peso ligero 
  • Respuesta de CC con gran amortiguación 
  • Topes fuera de rango de 10 000 g 
  • Amplio rango de temperaturas
  • Voltaje de excitación de 2 V a 15 VCC
  • Pesa < 1 gramo
  • Mediciones estáticas y dinámicas
  • Respuesta de frecuencia a través de 3500 Hz
  • Sensibilidad transversal de 2 %
  • Relación de amortiguación 0,7

 

barra naranja

Usos

  • Deportes y recreación
  • Modelado y entretenimiento
  • Biodinámica
  • Pruebas automotrices
  • Uso en laboratorio
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±.7

  • Rango de aceleración (±) (g) 200, 2000, 50, 5, 500, 6000

  • Sensibilidad (mV/g) 2, .9, .2, .45, .15, 20, .4, .1

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 2 – 10, 2 – 15

  • Salida de aceleración nula (mV) ±10, ±20

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±.25, ±.1

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 121, -40 – 120

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 250, -40 – 248

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado, Acero inoxidable

  • Peso del producto  1 g [ .035 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP62, IP66

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-1900 a 0-7000, 0-2800, De 0-1400 a 0-4500, 0-1900, 0-8000, De 0-600 a 0-10 000, 0-150

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  adhesivo, Montaje de tornillo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0018

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos