Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro
MEMS DC
-
Tipo de producto del sensor de vibración
Acelerómetro MEMS
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable integral
Características eléctricas
-
Tensión de salida máxima (VDC)
±.2
-
Rango de voltaje de excitación (VDC)
2 – 15
-
Salida de aceleración nula (mV)
±20
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz)
De 0-600 a 0-10 000
Características del cuerpo
-
-
Material primario del producto
Acero inoxidable
-
Número de ejes de detección
Uniaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
Montaje de tornillo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida
CC
Estándares de la industria
Otro
-
Rango de aceleración (±) (g)
50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000
-
Sensibilidad (mV/g)
.016, .04, .08, .2, .4, .8, 2, 4
-
No linealidad (FSO) (%)
±1
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PPA0022