Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Los acelerómetros están disponibles en rangos de ±2 g a ±500 g y ofrece un rendimiento térmico excepcional.  El modelo 4602 tiene una temperatura compensada de -55 °C a +125 °C. Los acelerómetros incorporan un elemento de detección MEMS amortiguado por gas con topes integrales de sobrealimentación para brindar un alto grado de protección contra golpes. 

VENTAJAS

  • Rango dinámico de ±2 g a ±500 g
  • Salida amplificada
  • Bajo consumo de energía
  • Amortiguador de gas
  • Protección integral contra la tensión
  • CC, respuesta de frecuencia baja
  • Voltaje de excitación de 8 V a 36 V de CC

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  8 g [ .28 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±50

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 4 – 30

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±2

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±.1

  • Rango de aceleración (±) (g) 100, 10, 200, 5, 50, 2, 30

  • Sensibilidad (mV/g) 40, 400, 10, 1000, 67, 20, 200

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-700 a 0-2700

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0033

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto